Ovladač motoru CMMP-AS-C2-3A-M3
1501325
GTIN 4052568237899
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitý proud
2 A - 3 A
Jmenovité provozní napětí, AC
230 V
Fáze jmenovitého provozního napětí
1 fáze
Jmenovitý výkon ovladače
500 VA
Připojení průmyslové sítě
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP