Ovladač motoru CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
1501328
GTIN 4052568237929
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitý proud
11 A
Jmenovité provozní napětí, AC
400 V
Fáze jmenovitého provozního napětí
3fázové
Jmenovitý výkon ovladače
6000 VA
Připojení průmyslové sítě
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP