Vestavné válce EGZ-6-5

15033

GTIN 4052568066604

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
14.7 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení