Vestavné válce EGZ-6-10
15034
GTIN 4052568009250
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
13.9 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení