Vestavné válce EGZ-6-15

15035

GTIN 4052568002817

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
13.9 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
bez tlumení