Vestavné válce EGZ-10-5
15036
GTIN 4052568066611
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
42 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení