Přibližovací čidlo SIEN-4B-NS-K-L
150360
GTIN 4052568068707
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
4 mm
Spínací výstup
NPN
Funkce spínacího prvku
spínací
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V