Vestavné válce EGZ-10-10

15037

GTIN 4052568066628

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
42 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení