Vestavné válce EGZ-10-15

15038

GTIN 4052568066635

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
42 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
bez tlumení