Vestavné válce EGZ-16-10
15040
GTIN 4052568002824
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
109 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení