Vestavné válce EGZ-16-15

15041

GTIN 4052568002831

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
109 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
bez tlumení