Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Indukční čidla

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přibližovací čidlo SIEN-M30B-NO-S-L

150437

GTIN 4052568069476

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
M30x1,5
Spínací výstup
NPN
Funkce spínacího prvku
Rozpínací kontakt
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V