Plochý válec DZH-25-320-PPV-A

151130

GTIN 4052568116774

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách