Plochý válec DZH-25-500-PPV-A
151132
GTIN 4052568116798
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách