Plochý válec DZH-20-80-PPV-A
151137
GTIN 4052568116835
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách