Plochý válec DZH-20-160-PPV-A

151140

GTIN 4052568116866

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách