Plochý válec DZH-20-200-PPV-A

151141

GTIN 4052568010522

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách