Plochý válec DZH-16-50-PPV-A
151147
GTIN 4052568116910
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách