Plochý válec DZH-16-125-PPV-A

151150

GTIN 4052568116941

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách