Plochý válec DZH-16- -PPV-A-S2
151155
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
104 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách