Jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-PK-4-B

151173

GTIN 4052568030582

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
260 l/min
Připojení pneumatiky 1
pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou