Jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-PK-6-B
151174
GTIN 4052568030599
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
540 l/min
Připojení pneumatiky 1
pro nátrubek s převlečnou maticí pro hadice s vnitřním Ø 6 mm
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou