Škrticí ventil GRO-M5-B
151214
GTIN 4052568069940
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
105 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Drážkovaný šroub