Škrticí ventil GRO-1/8-B

151216

GTIN 4052568069957

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
210 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Drážkovaný šroub