Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přibližovací čidlo SME-1-B

151668

GTIN 4052568116996

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
0 V - 200 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
kontaktní bipolární