Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přibližovací čidlo SMTO-1-NS-S-LED-24-C

151686

GTIN 4052568117061

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
NPN