Zásuvka MSSD-EB

151687

GTIN 4052568010720

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
3pólový - zásuvka - Úhlové zásuvky - tvar C - podle DIN EN 175301-803 - podle DIN EN 61984 - čtyřhranný tvar MSEB - čtyřhranný tvar MSN2
Průřez přívodních vodičů
0.75 mm²
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529