Plochý válec DZH-63- -PPV-A-S2

151775

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1682 N
Zdvih
1 mm - 1000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách