Hadice z plastu PAN-4X0,75-SI

152697

GTIN 4052568031022

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
4 mm
Vnitřní Ø
2.9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C