Hadice z plastu PAN-6X1-SI

152699

GTIN 4052568010904

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 19 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C