Hadice z plastu PAN-12X1,75-SI

152702

GTIN 4052568031053

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 17 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C