Šroubení s nástrčnou koncovkou QS-1/2-16

153011

GTIN 4052568010966

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
13 mm