Šroubení T s nástrčnými koncovkami QSTL-1/8-8
153120
GTIN 4052568032135
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
6 mm