Šroubení Y s nástrčnými koncovkami QSYL-1/2-12

153181

GTIN 4052568032654

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
10.6 mm