Šroubení T s nástrčnými koncovkami QSTF-1/2-12-B
153191
GTIN 4052568032753
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
vnitřní závit G1/2 - pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
10 mm