Nástrčná dutinka QSH-16-12
153261
GTIN 4052568011222
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky o Ø 16 mm
Pneumatické připojení 2
Ø nástrčné dutinky 12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
7.8 mm