Uzavírací nástrčné šroubení QSMK-M5-6

153292

GTIN 4052568033613

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
1.7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar