Spojka s nástrčnými koncovkami QSM-4H-3
153328
GTIN 4052568033910
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky o Ø 4 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
1.7 mm