Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou QSR-3/8-10

153407

GTIN 4052568070588

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
6.7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar