Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou QSR-1/2-12
153409
GTIN 4052568070601
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar