Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou L QSRL-1/8-8

153413

GTIN 4052568034498

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
4.6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar