Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou L QSRL-3/8-12
153417
GTIN 4052568070625
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
7.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar