Uzavírací nástrčné šroubení QSK-3/8-8

153424

GTIN 4052568034573

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4.5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar