Uzavírací nástrčné šroubení QSK-1/2-12
153428
GTIN 4052568034610
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
6.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar