Uzavírací šroubení L s nástrčnou koncovkou QSKL-1/4-8
153433
GTIN 4052568034665
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4.1 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar