Uzavírací šroubení L s nástrčnou koncovkou QSKL-1/4-10

153435

GTIN 4052568034689

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
5.2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar