Uzavírací nástrčná spojka QSK-12

153443

GTIN 4052568034764

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
6.2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar