Diferenciální redukční ventil LRLL-1/8-QS-4

153499

GTIN 4052568070762

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
96 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
100 l/min
Připojení pneumatiky 1
R1/8
Pneumatické připojení 2
QS-4