Diferenciální redukční ventil LRLL-M5-QS-6
153500
GTIN 4052568070779
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
31 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
32 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatické připojení 2
QS-6