Diferenciální redukční ventil LRLL-1/4-QS-6
153502
GTIN 4052568070786
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Rozsah regulace tlaku
2 bar - 6 bar
Jmenovitý průtok při uzavření
266 l/min
Jmenovitý průtok při otevření
267 l/min
Připojení pneumatiky 1
R1/4
Pneumatické připojení 2
QS-6